Menu Vyhledávání

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Velikost závitu Celková délka Materiál hřídele Koupit
384,5013 Kč - 384,5013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
ocel
482,7895 Kč - 482,7895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
ocel
522,3771 Kč - 522,3771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
ocel
267,6535 Kč - 267,6535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
ocel
709,2092 Kč - 709,2092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
ocel
408,9627 Kč - 408,9627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
ocel
447,333 Kč - 447,333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
72.0 mm
ocel
608,3273 Kč - 608,3273 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
ocel
389,9831 Kč - 389,9831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
ocel
546,9364 Kč - 546,9364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
ocel
368,0562 Kč - 368,0562 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
ocel
620,214 Kč - 620,214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
ocel
796,7716 Kč - 796,7716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
ocel
516,2968 Kč - 516,2968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
ocel
302,2164 Kč - 302,2164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
136.0 mm
ocel nerezavějící
282,1268 Kč - 282,1268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
111.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 3
Páčky ovládací - s rukojetí 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322116

Cenové rozmezí
384,5013 Kč - 384,5013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    109.1 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322147

Cenové rozmezí
482,7895 Kč - 482,7895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322154

Cenové rozmezí
522,3771 Kč - 522,3771 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322055


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10641675

Cenové rozmezí
267,6535 Kč - 267,6535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    30.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322185

Cenové rozmezí
709,2092 Kč - 709,2092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm ocel

10322079


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    268.0 mm
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10641132

Cenové rozmezí
408,9627 Kč - 408,9627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    114.1 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322314


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.1 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    38.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel

10322093

Cenové rozmezí
447,333 Kč - 447,333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    72.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322178

Cenové rozmezí
608,3273 Kč - 608,3273 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322130

Cenové rozmezí
389,9831 Kč - 389,9831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.1 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322161

Cenové rozmezí
546,9364 Kč - 546,9364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322109

Cenové rozmezí
368,0562 Kč - 368,0562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322192

Cenové rozmezí
620,214 Kč - 620,214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm ocel

10322208

Cenové rozmezí
796,7716 Kč - 796,7716 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    268.0 mm
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    90.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322291


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    109.1 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    30.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322123

Cenové rozmezí
516,2968 Kč - 516,2968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 136.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498682

Cenové rozmezí
302,2164 Kč - 302,2164 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    136.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.0 mm M8 10.0 mm ocel nerezavějící

10498644

Cenové rozmezí
282,1268 Kč - 282,1268 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    50.0 mm