Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234,0886 Kč - 234,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
178,1916 Kč - 178,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||
194,781 Kč - 194,781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel
|
||
282,1268 Kč - 282,1268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
234,0886 Kč - 234,0886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
274,2679 Kč - 274,2679 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
272,5244 Kč - 272,5244 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||
369,4725 Kč - 369,4725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
231,4733 Kč - 231,4733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||
340,6522 Kč - 340,6522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
302,2164 Kč - 302,2164 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
306,5883 Kč - 306,5883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
293,4858 Kč - 293,4858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel
|
||
192,1658 Kč - 192,1658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
||
179,9351 Kč - 179,9351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||
422,7543 Kč - 422,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
229,7167 Kč - 229,7167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
324,9345 Kč - 324,9345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
197,4094 Kč - 197,4094 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku