Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
522,3771 Kč - 522,3771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
ocel
|
||
709,2092 Kč - 709,2092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
|||
482,7895 Kč - 482,7895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
ocel
|
||
516,2968 Kč - 516,2968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
ocel
|
||
368,0562 Kč - 368,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||
447,333 Kč - 447,333 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||
384,5013 Kč - 384,5013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
ocel
|
||
608,3273 Kč - 608,3273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
ocel
|
||
546,9364 Kč - 546,9364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
267,6535 Kč - 267,6535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
ocel
|
|||
389,9831 Kč - 389,9831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
||
408,9627 Kč - 408,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
ocel
|
|||
796,7716 Kč - 796,7716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
ocel
|
||
620,214 Kč - 620,214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
ocel
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
ocel
|
|||
231,4733 Kč - 231,4733 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
ocel
|
||
229,7167 Kč - 229,7167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku