Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr hřídele | Velikost závitu | Celková délka | Materiál hřídele | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165,0891 Kč - 165,0891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
120,5378 Kč - 120,5378 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
154,6018 Kč - 154,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
10498743 | 219,2426 Kč - 219,2426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
179,0633 Kč - 179,0633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
116,1659 Kč - 116,1659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
ocel
|
||
221,8578 Kč - 221,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
159,8454 Kč - 159,8454 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
ocel
|
||
124,9098 Kč - 124,9098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
196,5245 Kč - 196,5245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
337,6921 Kč - 337,6921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
322,3061 Kč - 322,3061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
152,8583 Kč - 152,8583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
||
118,7944 Kč - 118,7944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
||
430,3081 Kč - 430,3081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
7.012 in
178.1 mm
|
ocel
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku