Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285640 | 1 987,743 Kč - 4 053,9072 Kč | 10 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
| 115,3074 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 391,2544 Kč - 391,2544 Kč | 10 Skladem |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | 1 Skladem |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 154,5809 Kč - 179,5983 Kč | 10 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 396,8461 Kč - 396,8461 Kč | 3 Skladem |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | 8 Skladem |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 409,9559 Kč - 409,9559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 140,1962 Kč - 162,5627 Kč | 110 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 151,4084 Kč - 151,4084 Kč | 20 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 217,349 Kč - 253,2166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 245,2058 Kč - 245,2058 Kč | 71 Skladem |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku