Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – s rukojetí ve tvaru slzy a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rádius rukojeti Koupit
210,2074 Kč - 210,2074 Kč 280 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
289,1855 Kč - 289,1855 Kč 10 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
507,8963 Kč - 507,8963 Kč 48 Skladem
M16
79.0 mm
108.0 mm
125,3045 Kč - 145,8023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
37.0 mm
42.0 mm
164,2286 Kč - 190,9988 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
79.0 mm
108.0 mm
1 555,3136 Kč - 3 171,6975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
89,0079 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
32.5 mm
44.0 mm
90,4443 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
32.5 mm
44.0 mm
103,8868 Kč - 115,3074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
43.0 mm
63.0 mm
105,4068 Kč - 117,0643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
43.0 mm
63.0 mm
233,7727 Kč - 233,7727 Kč 20 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
118,8872 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
126,9124 Kč - 147,0047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
173,1085 Kč - 201,704 Kč 760 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
170,6315 Kč - 198,7923 Kč 123 Skladem
M6
37.0 mm
42.0 mm
282,6233 Kč - 282,6233 Kč 232 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • z/ze 6
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 40.0 mm

10268452

Cenové rozmezí
210,2074 Kč - 210,2074 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr těla
    9.7 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 32.0 mm

10268537

Cenové rozmezí
289,1855 Kč - 289,1855 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Upínací páka 108.0 mm čep s vnějším závitem M16 40.0 mm

10268629

Cenové rozmezí
507,8963 Kč - 507,8963 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    51.0 mm
  • Průměr těla
    22.7 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M4 12.0 mm černá

10268711

Cenové rozmezí
145,8023 Kč - 125,3045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

10268803

Cenové rozmezí
190,9988 Kč - 164,2286 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 přírodní

10285473

Cenové rozmezí
1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 108.0 mm čep s vnějším závitem M16 přírodní

10285558

Cenové rozmezí
3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    51.0 mm
Upínací páka 65.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

10285633

Cenové rozmezí
3 171,6975 Kč - 1 555,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10189993

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10190074

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 52.0 mm M6 16.0 mm PA GF černá

10190234

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 89,0079 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 52.0 mm M6 30.0 mm PA GF černá

10190319

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 73.5 mm M8 20.0 mm PA GF černá

10190432

Cenové rozmezí
115,3074 Kč - 103,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    37.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 73.5 mm M8 30.0 mm PA GF černá

10190517

Cenové rozmezí
117,0643 Kč - 105,4068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    37.5 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 20.0 mm

10268476

Cenové rozmezí
233,7727 Kč - 233,7727 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M5 PA GF černá

10268636

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 118,8872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10268728

Cenové rozmezí
147,0047 Kč - 126,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 32.0 mm

10268438

Cenové rozmezí
201,704 Kč - 173,1085 Kč

Skladové zásoby
760 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr těla
    9.7 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 20.0 mm

10268421

Cenové rozmezí
198,7923 Kč - 170,6315 Kč

Skladové zásoby
123 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
  • Průměr těla
    9.7 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 20.0 mm

10268520

Cenové rozmezí
282,6233 Kč - 282,6233 Kč

Skladové zásoby
232 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm