Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč | 5 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2 664,7136 Kč - 2 664,7136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1 527,8029 Kč - 3 115,6696 Kč | 1 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2 664,7136 Kč - 2 664,7136 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 89,9422 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 213,8578 Kč - 213,8578 Kč | 1 Skladem |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 157,4056 Kč - 182,9881 Kč | 620 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 246,5384 Kč - 289,2144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 262,5456 Kč - 307,9015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 210,2074 Kč - 210,2074 Kč | 278 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku