Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – s rukojetí ve tvaru slzy a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 114
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Celková výška Rádius rukojeti Koupit
289,1855 Kč - 289,1855 Kč 10 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
507,8963 Kč - 507,8963 Kč 68 Skladem
M16
79.0 mm
108.0 mm
125,3045 Kč - 145,8023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
37.0 mm
42.0 mm
164,2286 Kč - 190,9988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
204,3985 Kč - 238,1511 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
271,3676 Kč - 316,173 Kč 105 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
1 555,3136 Kč - 3 171,6975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
233,7727 Kč - 233,7727 Kč 10 Skladem
M8
50.0 mm
65.0 mm
304,7435 Kč - 304,7435 Kč 2 Skladem
M10
58.0 mm
78.0 mm
137,5307 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
90,249 Kč - 100,5122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
30.0 mm
30.0 mm
1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč 8 Skladem
M8
58.0 mm
78.0 mm
235,4711 Kč - 235,4711 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
50.0 mm
65.0 mm
256,9685 Kč - 299,3982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
58.0 mm
78.0 mm
118,8872 Kč - 137,5307 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
126,9124 Kč - 147,0047 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
37.0 mm
42.0 mm
1 125,4386 Kč - 1 125,4386 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
37.0 mm
42.0 mm
2 127,0339 Kč - 4 338,0627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
58.0 mm
78.0 mm
  • z/ze 6
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 32.0 mm

10268537

Cenové rozmezí
289,1855 Kč - 289,1855 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Upínací páka 108.0 mm čep s vnějším závitem M16 40.0 mm

10268629

Cenové rozmezí
507,8963 Kč - 507,8963 Kč

Skladové zásoby
68 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    51.0 mm
  • Průměr těla
    22.7 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M4 12.0 mm černá

10268711

Cenové rozmezí
145,8023 Kč - 125,3045 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

10268803

Cenové rozmezí
190,9988 Kč - 164,2286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M6 přírodní

10285473

Cenové rozmezí
1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm

10268483

Cenové rozmezí
238,1511 Kč - 204,3985 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 63.0 mm

10268575

Cenové rozmezí
316,173 Kč - 271,3676 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Upínací páka 65.0 mm M8 ocel nerezavějící šedá

10285633

Cenové rozmezí
3 171,6975 Kč - 1 555,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 20.0 mm

10268476

Cenové rozmezí
233,7727 Kč - 233,7727 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 50.0 mm

10268568

Cenové rozmezí
304,7435 Kč - 304,7435 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M6 PA GF černá

10268643

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 137,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10189993

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Páčky stavitelné - s vnějším závitem 37.5 mm M5 PA GF černá

10190074

Cenové rozmezí
100,5122 Kč - 90,249 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    technopolymer se skelným vláknem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    29.5 mm
Upínací páka 78.0 mm čep s vnějším závitem M8 přírodní

10285503

Cenové rozmezí
1 908,8428 Kč - 1 908,8428 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
  • Výška základny
    36.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm

10268469

Cenové rozmezí
235,4711 Kč - 235,4711 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    31.5 mm
  • Průměr těla
    13.5 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 40.0 mm

10268544

Cenové rozmezí
299,3982 Kč - 256,9685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    36.0 mm
  • Průměr těla
    15.7 mm
Páčky stavitelné - s vnitřním závitem 42.0 mm M5 PA GF černá

10268636

Cenové rozmezí
137,5307 Kč - 118,8872 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    černá
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Závitová vložka
  • Materiál závitu
    ocel
Upínací páka 42.0 mm čep s vnějším závitem M5 20.0 mm černá

10268728

Cenové rozmezí
147,0047 Kč - 126,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6 se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel
  • Výška základny
    25.0 mm
Upínací páka 42.0 mm M6 ocel nerezavějící šedá

10285589

Cenové rozmezí
1 125,4386 Kč - 1 125,4386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící
Upínací páka 78.0 mm M10 ocel nerezavějící šedá

10285664

Cenové rozmezí
4 338,0627 Kč - 2 127,0339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva tlačítka
    šedá
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    Stud
  • Materiál závitu
    ocel nerezavějící