Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | 6 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3 819,3935 Kč - 3 819,3935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 127,0718 Kč - 147,0047 Kč | 124 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 210,8158 Kč - 245,6838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 125,8985 Kč - 145,8023 Kč | 280 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 202,4573 Kč - 235,7318 Kč | 10 Skladem |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 169,3422 Kč - 197,0685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč | 6 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 282,6233 Kč - 282,6233 Kč | 562 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 90,751 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 170,6315 Kč - 198,7923 Kč | 23 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 396,8461 Kč - 396,8461 Kč | 3 Skladem |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku