Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304,7435 Kč - 304,7435 Kč | 2 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 137,5307 Kč - 137,5307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 125,8985 Kč - 145,8023 Kč | 280 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 202,4573 Kč - 235,7318 Kč | 10 Skladem |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 1 391,3441 Kč - 1 391,3441 Kč | 6 Skladem |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1 125,4386 Kč - 1 125,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2 127,0339 Kč - 4 338,0627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku