Menu Vyhledávání

Páčky stavitelné – se zkosenou rukojetí a vnějším závitem

Skladem

Stavitelné páčky se zkosenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zkosená rukojeť umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Páčka se montuje do vnitřního závitu na zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 39
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška těla Velikost závitu Průměr základny Koupit
55,7224 Kč - 144,0226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
M8
15.0 mm
98,56 Kč - 261,2326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
541,0983 Kč - 636,721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
15.7 mm
111,1798 Kč - 272,7238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
24.0 mm
61,3001 Kč - 71,647 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
483,9508 Kč - 567,8252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
15.7 mm
572,8953 Kč - 663,5202 Kč 160 Skladem
43.0 mm
M12
18.5 mm
52,6824 Kč - 62,2902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.0 mm
M8
15.0 mm
47,9553 Kč - 57,4515 Kč 10 Skladem
26.0 mm
M6
12.0 mm
478,504 Kč - 478,504 Kč 1 Skladem
31.5 mm
M8
13.5 mm
877,2622 Kč - 877,2622 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
M12
22.7 mm
669,9085 Kč - 669,9085 Kč 50 Skladem
36.0 mm
M10
15.7 mm
829,3857 Kč - 829,3857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
M12
18.5 mm
472,1156 Kč - 472,1156 Kč 4 Skladem
31.5 mm
M8
13.5 mm
51,6645 Kč - 62,0114 Kč 2 Skladem
26.0 mm
M6
12.0 mm
535,9268 Kč - 535,9268 Kč 10 Skladem
31.5 mm
M8
13.5 mm
53,9375 Kč - 159,3443 Kč 1 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
45,1802 Kč - 140,1922 Kč 3 Skladem
37.0 mm
M8
15.0 mm
51,4693 Kč - 60,9376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
M5
12.0 mm
58,9295 Kč - 160,1103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M10
19.0 mm
  • z/ze 2
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm černá

10260432

Cenové rozmezí
144,0226 Kč - 55,7224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 35.0 mm černá

10260470

Cenové rozmezí
261,2326 Kč - 98,56 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 32.0 mm černá

10275122

Cenové rozmezí
636,721 Kč - 541,0983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Výška těla
    36.0 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
Upínací páka 104.0 mm čep s vnějším závitem M12 20.0 mm černá

10261231

Cenové rozmezí
272,7238 Kč - 111,1798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    104.0 mm
Upínací páka 83.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10261484

Cenové rozmezí
71,647 Kč - 61,3001 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 20.0 mm černá

10275115

Cenové rozmezí
567,8252 Kč - 483,9508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Výška těla
    36.0 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 32.0 mm černá

10275146

Cenové rozmezí
663,5202 Kč - 572,8953 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Výška těla
    43.0 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 16.0 mm černá

10261217

Cenové rozmezí
62,2902 Kč - 52,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 15.0 mm černá

10261460

Cenové rozmezí
57,4515 Kč - 47,9553 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 32.0 mm černá

10275092

Cenové rozmezí
478,504 Kč - 478,504 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Výška těla
    31.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 108.0 mm čep s vnějším závitem M12 63.0 mm černá

10275177

Cenové rozmezí
877,2622 Kč - 877,2622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    22.7 mm
  • Výška těla
    51.0 mm
  • Délka rukojeti
    108.0 mm
Upínací páka 78.0 mm Čep M10 40.0 mm černá

10275139

Cenové rozmezí
669,9085 Kč - 669,9085 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.7 mm
  • Výška těla
    36.0 mm
  • Délka rukojeti
    78.0 mm
Upínací páka 92.0 mm Čep M12 50.0 mm černá

10275160

Cenové rozmezí
829,3857 Kč - 829,3857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    18.5 mm
  • Výška těla
    43.0 mm
  • Délka rukojeti
    92.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 25.0 mm černá

10275085

Cenové rozmezí
472,1156 Kč - 472,1156 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Výška těla
    31.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

10261477

Cenové rozmezí
62,0114 Kč - 51,6645 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 50.0 mm černá

10275108

Cenové rozmezí
535,9268 Kč - 535,9268 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    13.5 mm
  • Výška těla
    31.5 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 45.0 mm černá

10261224

Cenové rozmezí
159,3443 Kč - 53,9375 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 65.0 mm čep s vnějším závitem M8 40.0 mm černá

10260449

Cenové rozmezí
140,1922 Kč - 45,1802 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    15.0 mm
  • Výška těla
    37.0 mm
  • Délka rukojeti
    65.0 mm
Upínací páka 43.0 mm čep s vnějším závitem M5 10.0 mm černá

10261422

Cenové rozmezí
60,9376 Kč - 51,4693 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    12.0 mm
  • Výška těla
    26.0 mm
  • Délka rukojeti
    43.0 mm
Upínací páka 83.0 mm Čep M10 40.0 mm černá

10260463

Cenové rozmezí
160,1103 Kč - 58,9295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení rukojeti
    rukojeť šikmá
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Výška těla
    46.0 mm
  • Délka rukojeti
    83.0 mm