Menu Vyhledávání

Upínací páka 30.0 mm závitový čep M5 černá

Nové objednací číslo:

10364581

Staré objednací číslo:

261052059935

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 152,1627 Kč
50 + 151,3958 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 521,63 Kč

10 x 152,1627 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva krytky černá
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť šikmá
Způsob montáže vnější závit
Výška těla 29.5 mm
Rádius rukojeti 30.0 mm
Velikost závitu M5
Délka závitu 20.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid se skelným vláknem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás