Boční panty s maximálním úhlem otevření 180. Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je úspornější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Povrchová úprava | Materiál | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10130827 | 181,6046 Kč - 282,496 Kč | 328 Skladem |
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 103,547 Kč - 115,0523 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrome
|
mosaz
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 272,5067 Kč - 423,8991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
pochromováno
|
mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 70,5541 Kč - 109,7506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 20077594 | 92,3076 Kč - 143,5895 Kč | 21 Skladem |
2.598 in
66.0 mm
|
práškově lakováno
|
zinek tlakově litý; nerezavějící ocel
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 152,8349 Kč - 287,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.189 in
81.0 mm
|
Chrome
|
mosaz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku