Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206,8747 Kč - 286,3318 Kč | 12 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 200,4483 Kč - 426,0927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 242,8301 Kč - 317,4213 Kč | 37 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 740,119 Kč - 740,119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 573,2245 Kč - 573,2245 Kč | 12 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 817,2978 Kč - 817,2978 Kč | 28 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 700,0055 Kč - 968,8656 Kč | 10 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3 052,973 Kč - 6 481,3431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 746,2951 Kč - 746,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10550649 | 664,1969 Kč - 664,1969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
| 250,6724 Kč - 250,6724 Kč | 1 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 459,0386 Kč - 459,0386 Kč | 9 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty s otvory
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 274,4602 Kč - 274,4602 Kč | 40 Skladem |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2 in
50.8 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
| 209,3073 Kč - 209,3073 Kč | 66 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10389966 | 239,9175 Kč - 239,9175 Kč | 12 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 2 323,1088 Kč - 2 323,1088 Kč | 33 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 757,2924 Kč - 1 113,6651 Kč | 17 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 209,3073 Kč - 209,3073 Kč | 60 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 214,6847 Kč - 214,6847 Kč | 34 Skladem |
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku