Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naše řada klavírových pantů je k dispozici v mnoha velikostech, aby vyhovovaly požadavkům Vašeho projektu. Tyto panty jsou vizuálně úhlednější alternativou k plochým pantům. Tento závěs sedí po celé délce dveří, víka nebo jiné závěsné aplikace a rovnoměrně rozloží zatížení. Umožňuje bezproblémové a trvanlivé otvírání.
Běžně používané pro víka klavírů – tyto odolné panty lze použít v libovolném počtu lehkých, středně těžkých a těžkých průmyslových odvětví, včetně terasových dveří, přístřešků, komerčních a strojírenských aplikací, skříní a jiných krytů, výroby nábytku, plechů a dalších kovových výrobků.
Tato řada zahrnuje varianty z oceli a nerezavějící oceli AISI 304. Tyto klavírové panty se dodávají ve vrtaných nebo nevrtaných variantách. K dispozici jsou také varianty z hliníku 6082 T5, které se vyznačují hliníkovým profilem s čepem o malém průměru z nerezavějící oceli. Tento závěs je dodáván bez vrtání s navařovací konstrukcí a nabízí výběr z eloxovaných nebo surových povrchů.
Produktová řada: SR5590
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Materiál | Typ závěsu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203,211 Kč - 203,211 Kč | 66 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 597,9505 Kč - 597,9505 Kč | 38 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 10207048 | 2 634,6953 Kč - 5 593,1367 Kč | 108 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
| 203,211 Kč - 203,211 Kč | 80 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 763,4635 Kč - 763,4635 Kč | 34 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 643,6939 Kč - 643,6939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10207055 | 2 455,0757 Kč - 5 211,6298 Kč | 36 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
| 10206805 | 224,5349 Kč - 475,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 700,6015 Kč - 1 487,7238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 599,7439 Kč - 599,7439 Kč | 28 Skladem |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 679,4756 Kč - 679,4756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 556,5286 Kč - 556,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
40.157 in
1020.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 793,4929 Kč - 793,4929 Kč | 4 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 266,4662 Kč - 266,4662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.063 in
1.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2 255,4454 Kč - 2 255,4454 Kč | 33 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 4 266,1885 Kč - 9 118,344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
72.047 in
1830.0 mm
|
hliník
|
Panty bez otvorů
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 238,552 Kč - 238,552 Kč | 28 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2 420,7345 Kč - 2 420,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
Panty bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
| 10389966 | 232,9296 Kč - 232,9296 Kč | 10 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
s otvory
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
ocel
|
Panty bez otvorů
|
2.008 in
51.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku