Plastové klavírové panty lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 890,6624 Kč - 8 890,6624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 16 455,5894 Kč - 16 455,5894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 2 628,9391 Kč - 2 628,9391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
100.066 ft
30.5 m
|
přírodní
|
0.047 in
1.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 8 802,2818 Kč - 8 802,2818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
černá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 10 871,2751 Kč - 10 871,2751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
bílá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 9 779,8778 Kč - 9 779,8778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.197 ft
15.3 m
|
šedá
|
0.126 in
3.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku