Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celkový průměr | Celková délka | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| 38,9161 Kč - 38,9161 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
hliník
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 20 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
hliník
|
0.492 in
12.5 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel; mosaz
|
0.52 in
13.2 mm
|
|||
| 26,2822 Kč - 56,7594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 206,2397 Kč - 535,4886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 291,9986 Kč - 788,2944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 149,3181 Kč - 380,7409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
hliník
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 75,7607 Kč - 193,0517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
ocel
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 89,9389 Kč - 112,427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 279,9226 Kč - 605,2018 Kč | 300 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
hliník
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 345,8803 Kč - 747,6923 Kč | 1 Skladem |
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
ocel
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 221,6066 Kč - 565,3657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
hliník
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| 10340929 | 141,1047 Kč - 380,7409 Kč | 20 Skladem |
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
ocel
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
| 155,3422 Kč - 419,0447 Kč | 555 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 630,7672 Kč - 1 552,0744 Kč | 15 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku