Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Produktová řada: SR5506 ,SR5562
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Povrchová úprava | Materiál | Tvar křídla | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95,9622 Kč - 95,9622 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
pokoveno
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 214,0423 Kč - 404,8266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
PA GF
|
obdélníkové
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 193,5502 Kč - 429,0037 Kč | 115 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 180,601 Kč - 340,8696 Kč | 2 Skladem |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
práškově lakováno
|
PA GF
|
obdélníkové
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 108,6431 Kč - 152,1003 Kč | 130 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
4.173 in
106.0 mm
|
5
|
Oxid
|
ocel
|
obdélníkové
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 253,4977 Kč - 253,4977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
8
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 639,7755 Kč - 1 208,8713 Kč | 215 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10203590 | 47,509 Kč - 124,1046 Kč | 77 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
| 77,2387 Kč - 210,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
| 116,8413 Kč - 234,4199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10260289 | 46,0411 Kč - 50,3955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.402 in
10.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
obdélníkové
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
| 55,8618 Kč - 146,3209 Kč | 361 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.52 in
38.6 mm
|
||
| 71,0195 Kč - 186,157 Kč | 249 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zaoblené
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1 059,5894 Kč - 2 231,0691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox černý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 1 521,9629 Kč - 2 877,3896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 45,3993 Kč - 50,2087 Kč | 813 Skladem |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
obdélníkové
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10203606 | 55,8618 Kč - 146,3209 Kč | 140 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
Čtvercové
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 45,7939 Kč - 133,2975 Kč | 146 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Leštěný
|
ocel nerezavějící
|
zkosené
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10087664 | 119,501 Kč - 167,3014 Kč | 2578 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
černě práškováno
|
zinek tlakově litý
|
Čtvercové
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 380,2137 Kč - 928,1022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
elox bezbarvý
|
hliník
|
obdélníkové
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku