Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
108,6431 Kč - 152,1003 Kč 34 Skladem
3.0 mm
106.0 mm
5
Oxid
ocel
obdélníkové
60.0 mm
49,517 Kč - 184,6247 Kč 188 Skladem
1.5 mm
60.0 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
50.3 mm
57,0889 Kč - 126,4028 Kč 4 Skladem
1.0 mm
50.8 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
33.5 mm
380,2137 Kč - 928,1022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
65.0 mm
4
elox bezbarvý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
73,4179 Kč - 213,7358 Kč 770 Skladem
1.5 mm
70.5 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
Čtvercové
55.0 mm
98,7322 Kč - 138,225 Kč 32 Skladem
4.0 mm
30.0 mm
4
pochromováno
zinek tlakově litý
Čtvercové
30.0 mm
390,9415 Kč - 954,8501 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
371,1681 Kč - 915,2533 Kč 14 Skladem
3.0 mm
65.0 mm
4
elox černý
hliník
obdélníkové
55.0 mm
373,7415 Kč - 441,6933 Kč 9 Skladem
15.0 mm
65.0 mm
4
matný
plast
obdélníkové
63.0 mm
80,4694 Kč - 89,7097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
64.0 mm
polyamid
obdélníkové
62.0 mm
373,7415 Kč - 441,6933 Kč 2 Skladem
11.5 mm
49.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
48.0 mm
465,8192 Kč - 724,6077 Kč 24 Skladem
4.0 mm
44.0 mm
5
ocel nerezavějící
obdélníkové
150.0 mm
465,8192 Kč - 724,6077 Kč 7 Skladem
4.0 mm
63.0 mm
4
ocel nerezavějící
obdélníkové
140.0 mm
164,8802 Kč - 194,7773 Kč 10 Skladem
9.0 mm
39.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
38.0 mm
237,2663 Kč - 280,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
39.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
38.0 mm
280,4107 Kč - 280,4107 Kč 1 Skladem
15.0 mm
65.0 mm
4
matný
plast
obdélníkové
63.0 mm
322,5987 Kč - 660,3221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
60.0 mm
4
ocel nerezavějící
obdélníkové
60.0 mm
237,2663 Kč - 280,4107 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
49.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
48.0 mm
10285084 125,2298 Kč - 128,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
polyamid
obdélníkové
45.0 mm
161,6311 Kč - 191,0262 Kč 2 Skladem
9.0 mm
49.5 mm
4
matný
plast
obdélníkové
48.0 mm
  • z/ze 6
Panty 60.0 mm 106.0 mm ocel

10104101

Cenové rozmezí
152,1003 Kč - 108,6431 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    106.0 mm
  • Celková tloušťka
    14.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 50.3 mm 60.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203682

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 49,517 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková šířka
    50.3 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm stříbrná

10203675

Cenové rozmezí
126,4028 Kč - 57,0889 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková šířka
    33.5 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm čirý

10207987

Cenové rozmezí
928,1022 Kč - 380,2137 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    čirý
  • Povrchová úprava
    elox bezbarvý
Panty 55.0 mm 70.5 mm ocel nerezavějící

10203620

Cenové rozmezí
213,7358 Kč - 73,4179 Kč

Skladové zásoby
770 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    70.5 mm
  • Celková tloušťka
    1.5 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 30.0 mm 30.0 mm 4.0 mm stříbrná

10087657

Cenové rozmezí
138,225 Kč - 98,7322 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    7.5 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    stříbrná
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10208007

Cenové rozmezí
954,8501 Kč - 390,9415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty ploché 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm černá

10207994

Cenové rozmezí
915,2533 Kč - 371,1681 Kč

Skladové zásoby
14 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková šířka
    55.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    elox černý
Panty 63.0 mm 65.0 mm plast

10224960

Cenové rozmezí
441,6933 Kč - 373,7415 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    15.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    21.5 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 62.0 mm 64.0 mm polyamid

10285107

Cenové rozmezí
89,7097 Kč - 80,4694 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková tloušťka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    62.0 mm
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224953

Cenové rozmezí
441,6933 Kč - 373,7415 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.5 mm
  • Celková délka
    49.5 mm
  • Celková tloušťka
    16.5 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá
Panty volně pohyblivé 44.0 mm 150.0 mm ocel nerezavějící

10090534

Cenové rozmezí
724,6077 Kč - 465,8192 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    44.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    150.0 mm
  • Zahrnuje
    Spojovací materiál není součástí balení
Panty volně pohyblivé 63.0 mm 140.0 mm ocel nerezavějící

10090527

Cenové rozmezí
724,6077 Kč - 465,8192 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    140.0 mm
  • Zahrnuje
    Spojovací materiál není součástí balení
Panty 38.0 mm 39.5 mm plast

10224908

Cenové rozmezí
194,7773 Kč - 164,8802 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
  • Celková tloušťka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 38.0 mm 39.5 mm plast

10224922

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 237,2663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.0 mm
  • Celková délka
    39.5 mm
  • Celková tloušťka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 63.0 mm 65.0 mm plast

10224939

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 280,4107 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    15.0 mm
  • Celková délka
    65.0 mm
  • Celková tloušťka
    13.0 mm
  • Celková šířka
    63.0 mm
  • Barva
    černá
Panty volně pohyblivé 60.0 mm 60.0 mm ocel nerezavějící

10090541

Cenové rozmezí
660,3221 Kč - 322,5987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    9.0 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Zahrnuje
    Spojovací materiál není součástí balení
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224946

Cenové rozmezí
280,4107 Kč - 237,2663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.5 mm
  • Celková délka
    49.5 mm
  • Celková tloušťka
    16.5 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 45.0 mm 54.0 mm polyamid

10285084

Cenové rozmezí
128,123 Kč - 125,2298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    54.0 mm
  • Celková tloušťka
    30.0 mm
  • Celková šířka
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Panty 48.0 mm 49.5 mm plast

10224915

Cenové rozmezí
191,0262 Kč - 161,6311 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    9.0 mm
  • Celková délka
    49.5 mm
  • Celková tloušťka
    16.5 mm
  • Celková šířka
    48.0 mm
  • Barva
    černá