Menu Vyhledávání

Panty ploché – s otvory pro šrouby

Skladem

Ploché panty s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Řada označovaná také jako závěsy pro povrchovou montáž nabízí různé velikosti otvorů pro šrouby se zapuštěnou hlavou v závislosti na požadované aplikací. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.

Produktová řada: SR5506 ,SR5562

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka křídla Celková délka Počet montážních otvorů Povrchová úprava Materiál Tvar křídla Celková šířka Koupit
455,6797 Kč - 861,8379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
60.0 mm
0
polyamid
obdélníkové
60.0 mm
243,0393 Kč - 459,6468 Kč 34 Skladem
5.7 mm
40.0 mm
4
polyamid
obdélníkové
40.0 mm
334,4514 Kč - 632,5415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
60.0 mm
4
polyamid
obdélníkové
60.0 mm
34,6582 Kč - 39,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
64.0 mm
2
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
37.0 mm
10260272 140,6824 Kč - 140,6824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
102.0 mm
4
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
79.0 mm
10299944 258,8245 Kč - 488,7578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
6
polyamid
obdélníkové
100.0 mm
182,2829 Kč - 343,969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
30.0 mm
4
polyamid
obdélníkové
30.0 mm
251,5315 Kč - 474,9685 Kč 6 Skladem
5.7 mm
40.0 mm
6
polyamid
obdélníkové
120.0 mm
37,7908 Kč - 43,4832 Kč 112 Skladem
6.0 mm
50.0 mm
4
bez povrchové úpravy
PA GF
obdélníkové
50.0 mm
183,9399 Kč - 347,195 Kč 16 Skladem
5.7 mm
40.0 mm
6
polyamid
obdélníkové
80.0 mm
251,2109 Kč - 573,7925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
50.0 mm
4
polyamid
obdélníkové
50.0 mm
177,0398 Kč - 371,5479 Kč 4 Skladem
1.5 mm
165.0 mm
8
Leštěný
ocel nerezavějící
obdélníkové
40.0 mm
137,1724 Kč - 288,0453 Kč 3 Skladem
1.5 mm
69.5 mm
6
Leštěný
ocel nerezavějící
zkosené
40.0 mm
1 185,4677 Kč - 2 539,4443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
65 mm
4
Lesklý
ocel nerezavějící
obdélníkové
230.0 mm
122,8888 Kč - 263,2457 Kč 35 Skladem
6.0 mm
50 mm
4
elox černý
PA GF
Čtvercové
50.0 mm
331,7998 Kč - 710,7636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
50 mm
4
bez povrchové úpravy
ocel nerezavějící
obdélníkové
30.0 mm
356,3777 Kč - 763,4127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
50 mm
4
bez povrchové úpravy
ocel nerezavějící
Čtvercové
50.0 mm
331,7998 Kč - 710,7636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
40 mm
4
bez povrchové úpravy
ocel nerezavějící
Čtvercové
40.0 mm
104,0459 Kč - 222,8814 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
50 mm
4
bez povrchové úpravy
ocel nerezavějící
obdélníkové
40.0 mm
333,4384 Kč - 714,2735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
36.5 mm
4
Leštěný
ocel nerezavějící
obdélníkové
38.0 mm
  • z/ze 6
Panty 60.0 mm 60.0 mm polyamid

10299913

Cenové rozmezí
861,8379 Kč - 455,6797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    7.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    6.5 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 40.0 mm 40.0 mm polyamid

10299883

Cenové rozmezí
459,6468 Kč - 243,0393 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.7 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.2 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 60.0 mm 60.0 mm polyamid

10299906

Cenové rozmezí
632,5415 Kč - 334,4514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    7.0 mm
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková tloušťka
    6.5 mm
  • Celková šířka
    60.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 37.0 mm 64.0 mm PA GF

10260296

Cenové rozmezí
39,6484 Kč - 34,6582 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    8.0 mm
  • Celková délka
    64.0 mm
  • Celková šířka
    37.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty 79.0 mm 102.0 mm PA GF

10260272

Cenové rozmezí
140,6824 Kč - 140,6824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    11.5 mm
  • Celková délka
    102.0 mm
  • Celková šířka
    79.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty 100.0 mm 50.0 mm polyamid

10299944

Cenové rozmezí
488,7578 Kč - 258,8245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.4 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.9 mm
  • Celková šířka
    100.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 30.0 mm 30.0 mm polyamid

10299876

Cenové rozmezí
343,969 Kč - 182,2829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    3.5 mm
  • Celková délka
    30.0 mm
  • Celková tloušťka
    3.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 120.0 mm 40.0 mm polyamid

10299937

Cenové rozmezí
474,9685 Kč - 251,5315 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.7 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.2 mm
  • Celková šířka
    120.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 50.0 mm 50.0 mm PA GF

10260302

Cenové rozmezí
43,4832 Kč - 37,7908 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Panty 80.0 mm 40.0 mm polyamid

10299920

Cenové rozmezí
347,195 Kč - 183,9399 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    5.7 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.2 mm
  • Celková šířka
    80.0 mm
  • Barva
    černá
Panty 50.0 mm 50.0 mm polyamid

10299890

Cenové rozmezí
573,7925 Kč - 251,2109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.4 mm
  • Celková délka
    50.0 mm
  • Celková tloušťka
    5.9 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 40.0 mm 165.0 mm 1.5 mm stříbrná

10203989

Cenové rozmezí
371,5479 Kč - 177,0398 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    165.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 40.0 mm 69.5 mm 1.5 mm stříbrná

10203972

Cenové rozmezí
288,0453 Kč - 137,1724 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.5 mm
  • Celková délka
    69.5 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Barva
    stříbrná
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Panty ploché 230.0 mm 65 mm ocel nerezavějící

10352724

Cenové rozmezí
2 539,4443 Kč - 1 185,4677 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    65 mm
  • Celková šířka
    230.0 mm
  • Povrchová úprava
    Lesklý
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Panty ploché 50.0 mm 50 mm PA GF

10352816

Cenové rozmezí
263,2457 Kč - 122,8888 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Tloušťka křídla
    6.0 mm
  • Celková délka
    50 mm
  • Celková tloušťka
    11.5 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Panty ploché 30.0 mm 50 mm ocel nerezavějící

10352731

Cenové rozmezí
710,7636 Kč - 331,7998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.0 mm
  • Celková délka
    50 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Panty ploché 50.0 mm 50 mm ocel nerezavějící

10352762

Cenové rozmezí
763,4127 Kč - 356,3777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    50 mm
  • Celková šířka
    50.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    Čtvercové
Panty ploché 40.0 mm 40 mm ocel nerezavějící

10352755

Cenové rozmezí
710,7636 Kč - 331,7998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    4.0 mm
  • Celková délka
    40 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    Čtvercové
Panty ploché 40.0 mm 50 mm ocel nerezavějící

10352748

Cenové rozmezí
222,8814 Kč - 104,0459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    1.2 mm
  • Celková délka
    50 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Tvar křídla
    obdélníkové
Panty ploché 38.0 mm 36.5 mm ocel nerezavějící

10352786

Cenové rozmezí
714,2735 Kč - 333,4384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Celková délka
    36.5 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Tvar křídla
    obdélníkové