Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Produktová řada: SR5330
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,2237 Kč - 149,6814 Kč | 250 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 168,3615 Kč - 261,8957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 216,9289 Kč - 337,4447 Kč | 71 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 144,5811 Kč - 224,9037 Kč | 273 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 135,6905 Kč - 211,0741 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 217,3852 Kč - 360,1696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 72,2662 Kč - 101,1726 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 74,7977 Kč - 104,7168 Kč | 18 Skladem |
2.992 in
76.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 72,2675 Kč - 101,1745 Kč | 586 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 253,6244 Kč - 394,5268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 215,0757 Kč - 334,5623 Kč | 21 Skladem |
2.756 in
70.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 56,9671 Kč - 88,6156 Kč | 310 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 284,324 Kč - 442,2818 Kč | 3 Skladem |
5.906 in
150.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 139,8069 Kč - 211,4467 Kč | 2 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 141,9228 Kč - 198,6919 Kč | 12 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 110,2661 Kč - 171,5249 Kč | 215 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 78,3197 Kč - 109,6476 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 142,4587 Kč - 221,6024 Kč | 21 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku