Tato řada plochých závěsů má čepy s vnějším závitem na jednom křídle a otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou na křídle druhém. Řada křídlových závěsů pro povrchovou montáž je k dispozici v různých materiálech a představuje řešení pro většinu aplikací.
Produktová řada: SR5507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Celková tloušťka | Celková šířka | Maximální velikost montážního otvoru | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20124380 | 63,0853 Kč - 98,1326 Kč | 196 Skladem |
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
64,3096 Kč - 90,0334 Kč | 35 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
stříbrná
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
63,0343 Kč - 88,248 Kč | 229 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
45,0831 Kč - 63,1164 Kč | 505 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
černá
|
0.472 in
12 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
||
20054076 | 46,8895 Kč - 72,9393 Kč | 628 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
42,5631 Kč - 59,5884 Kč | 290 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
57,5664 Kč - 90,0078 Kč | 250 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
černá
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
73,1264 Kč - 113,7521 Kč | 72 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
stříbrná
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
ocel
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
60,5566 Kč - 94,1991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Chrom
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
stříbrná
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.362 in
187.0 mm
|
černá
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku