Tyto kompenzační závěsy jsou vyráběny v provedeních s různou hodnotou odsazení.
Produktová řada: SR5504
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Počet montážních otvorů | Materiál | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,9304 Kč - 102,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
ocel, zinek tlakově litý
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 61,615 Kč - 95,8456 Kč | 387 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
ocel, zinek tlakově litý
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 66,9462 Kč - 104,1386 Kč | 320 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
2
|
ocel, zinek tlakově litý
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 96,1355 Kč - 134,5897 Kč | 40 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0
|
zinek tlakově litý
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 68,5932 Kč - 96,0304 Kč | 63 Skladem |
0.256 in
6.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
2
|
ocel nerezavějící
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku