Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Materiál čepu | Celková délka | Délka čepu | Celková šířka | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81,5648 Kč - 114,1907 Kč | 26 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10102404 | 82,5655 Kč - 128,4352 Kč | 184 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
| 65,4797 Kč - 72,7551 Kč | 2 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 68,3268 Kč - 75,9185 Kč | 22 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 65,4797 Kč - 72,7551 Kč | 198 Skladem |
0.945 in
24.0 mm
|
ocel
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
zinek tlakově litý
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku