Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají vyjímatelný čep pro vysazení dveří z rámu pro snadný přístup. K dispozici jsou různé materiály a úhly otevření, aby vyhověly různým aplikacím.
Produktová řada: SR5468
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení | Materiál západky | Celková délka křídla | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127,6748 Kč - 198,6052 Kč | 97 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
66,7874 Kč - 103,8916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
20125974 | 56,939 Kč - 88,5718 Kč | 31 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
174,9033 Kč - 244,8646 Kč | 417 Skladem |
univerzální
|
ocel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
128,7374 Kč - 180,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
20125967 | 54,6613 Kč - 85,0287 Kč | 190 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
123,7592 Kč - 173,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
134,043 Kč - 208,5111 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
univerzální
|
ocel
|
4.213 in
107.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
128,7374 Kč - 180,2323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
73,5196 Kč - 114,3636 Kč | 5 Skladem |
pravé
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
202,7216 Kč - 315,3448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
56,9389 Kč - 88,5717 Kč | 113 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
20079383 | 131,8573 Kč - 184,6002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
104,6105 Kč - 146,4547 Kč | 38 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
202,7216 Kč - 315,3448 Kč | 249 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel nerezavějící
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
39,3681 Kč - 61,2392 Kč | 5 Skladem |
levé
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
28,3105 Kč - 44,0384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé
|
ocel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
73,5196 Kč - 114,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
levé
|
ocel nerezavějící
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
20068806 | 48,7153 Kč - 75,7794 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pravé
|
ocel nerezavějící
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
70,0842 Kč - 109,0199 Kč | 411 Skladem |
pravé i levé provedení
|
ocel
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku