Menu Vyhledávání

Panty skryté - k navaření

Skladem

Tato řada skrytých závěsů k přišroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří. Vhodné pro pro levé i pravé dveře.

Produktová řada: SR5545

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přesah Celková délka křídla Materiál těla Celková šířka Koupit
100,8609 Kč - 141,2052 Kč 3 Skladem
20.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
38.0 mm
123,7571 Kč - 173,26 Kč 55 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
32.5 mm
78,8854 Kč - 122,7106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
60.0 mm
ocel
38.0 mm
105,0492 Kč - 147,0689 Kč 20 Skladem
20.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
32.5 mm
66,8386 Kč - 103,971 Kč 164 Skladem
18.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
22.5 mm
55,4654 Kč - 86,2797 Kč 188 Skladem
20.0 mm
60.0 mm
ocel
32.5 mm
64,2978 Kč - 100,0186 Kč 87 Skladem
18.0 mm
36.0 mm
ocel
22.5 mm
84,1259 Kč - 117,7763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
60.0 mm
ocel
38.0 mm
78,8854 Kč - 122,7106 Kč 93 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel
32.5 mm
86,0892 Kč - 133,9167 Kč 23 Skladem
24.0 mm
60.0 mm
ocel nerezavějící
38.5 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 38.0 mm ocel nerezavějící

20124298

Cenové rozmezí
141,2052 Kč - 100,8609 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    14.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20124281

Cenové rozmezí
173,26 Kč - 123,7571 Kč

Skladové zásoby
55 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    14.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 38.0 mm ocel

20068875

Cenové rozmezí
122,7106 Kč - 78,8854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    38.0 mm
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20068844

Cenové rozmezí
147,0689 Kč - 105,0492 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    32.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 22.5 mm ocel nerezavějící

20078423

Cenové rozmezí
103,971 Kč - 66,8386 Kč

Skladové zásoby
164 Skladem
Parametry
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
  • Materiál těla
    ocel nerezavějící
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 32.5 mm ocel

20068851

Cenové rozmezí
86,2797 Kč - 55,4654 Kč

Skladové zásoby
188 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    32.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.5 mm
  • Přesah
    20.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté Navařovací 36.0 mm 22.5 mm ocel

20078430

Cenové rozmezí
100,0186 Kč - 64,2978 Kč

Skladové zásoby
87 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    22.5 mm
  • Přesah
    18.0 mm
  • Celková délka křídla
    36.0 mm
  • Celková šířka
    22.5 mm
  • Průměr čepu
    5.0 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 38.0 mm ocel nerezavějící

20124328

Cenové rozmezí
117,7763 Kč - 84,1259 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    14.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.0 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 32.5 mm ocel nerezavějící

20124311

Cenové rozmezí
122,7106 Kč - 78,8854 Kč

Skladové zásoby
93 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    14.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    32.5 mm
Panty skryté Navařovací 60.0 mm 38.5 mm ocel nerezavějící

20124304

Cenové rozmezí
133,9167 Kč - 86,0892 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Šířka křídla dveří
    14.5 mm
  • Tloušťka křídla
    2.0 mm
  • Přesah
    24.0 mm
  • Celková délka křídla
    60.0 mm
  • Celková šířka
    38.5 mm