Skryté panty, vhodné pro pravé i levé dveře a jsou ideální pro kovové skříně a kryty strojů a zařízení. Různá provedení buď z pozinkované oceli nebo z nerezavějící oceli AISI 304.
Produktová řada: SR5510
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Barva | Povrchová úprava | Délka čepu | Materiál těla | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9996 Kč - 11,1995 Kč | 950 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel
|
||
| 24,3011 Kč - 27,0013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.138 in
3.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
bez povrchové úpravy
|
0.217 in
5.5 mm
|
polyamid
|
||
| 57,8823 Kč - 81,0353 Kč | 1565 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 34,7782 Kč - 54,0994 Kč | 330 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 53,0744 Kč - 82,5604 Kč | 400 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 58,1744 Kč - 90,4933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 31 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
pozinkováno
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel
|
|||
| 37,9103 Kč - 90,4516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
pozinkováno
|
0.571 in
14.5 mm
|
ocel
|
||
| 75,7396 Kč - 84,1551 Kč | 264 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
Chrom
|
přírodní
|
3.307 in
84.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 24,8417 Kč - 27,6018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
přírodní
|
pokoveno mědí
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel
|
||
| 20068813 | 53,0744 Kč - 82,5604 Kč | 256 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
|
|
|
| 112,0375 Kč - 238,9043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.197 in
5.0 mm