Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto nastavitelné třecí závěsy zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření lze nastavit pootočením seřizovacího šroubu; různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů, různé povrchové úpravy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Vzdálenost mezi upevňovacími otvory | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88,6728 Kč - 166,3505 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
139,6748 Kč - 217,2721 Kč | 262 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
||
337,7646 Kč - 659,5933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|
||
1 473,9518 Kč - 2 878,1557 Kč | 44 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
89,5094 Kč - 167,9198 Kč | 9 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
10272534 | 818,8652 Kč - 1 581,9514 Kč | 66 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|
607,5775 Kč - 1 148,3511 Kč | 42 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | 25 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
373,5821 Kč - 800,2672 Kč | 43 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
149,1926 Kč - 176,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
|
||
116,3408 Kč - 180,9746 Kč | 714 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku