Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu již ve výrobě a po celou dobu životnosti ji nelze upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka křídla | Celková délka | Barva | Materiál | Maximální moment | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209,7089 Kč - 377,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 139,2897 Kč - 216,6728 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 209,7089 Kč - 377,3556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
černá
|
polyamid
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 3 305,107 Kč - 6 739,9558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
černá
|
hliník
|
3.2 Nm
3.2 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 391,9978 Kč - 825,7359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
čirý
|
hliník
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 398,1274 Kč - 840,0167 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
hliník
|
0.3 Nm
0.3 Nm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2 976,1692 Kč - 6 068,1052 Kč | 66 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
černá
|
hliník
|
2.5 Nm
2.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 3 800,7239 Kč - 7 750,4129 Kč | 4 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
černá
|
hliník
|
4.5 Nm
4.5 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10281086 | 2 889,8804 Kč - 5 892,6733 Kč | 2 Skladem |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
černá
|
hliník
|
1.8 Nm
1.8 Nm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku