Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable Torque Hinges articulate and secure the panel, removing the need for a gas strut or lid stay. They provide resistance to free movement, prevent sudden or unexpected closure and lower the danger of harm or injury.
Unlike traditional hinges, they allow for precise control over the force necessary to rotate or keep a panel, lid or display in place. The amount of torque can be adjusted by turning the built-in screw. This feature enhances performance in applications that require stability and accurate positioning such as medical equipment, industrial enclosures and consumer electronics. Materiál: hliník, polyamid, acetal (POM), Acetalový polymer Barva: , černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR2699, SR5098, SR2399, SR5425, SR491, SR1501
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 607,5775 Kč - 1 148,3511 Kč | 27 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10272534 | 818,8652 Kč - 1 581,9514 Kč | 30 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|
| 1 473,9518 Kč - 2 878,1557 Kč | 16 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1 351,1144 Kč - 2 638,3732 Kč | 25 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 139,6748 Kč - 217,2721 Kč | 292 Skladem |
2.5 in
63.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 89,5094 Kč - 167,9198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 337,7646 Kč - 659,5933 Kč | 20 Skladem |
2.559 in
65.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 88,6728 Kč - 166,3505 Kč | 2102 Skladem |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 373,5821 Kč - 800,2672 Kč | 43 Skladem |
1.378 in
35.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 149,1926 Kč - 176,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 149,1926 Kč - 176,3287 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.693 in
43.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 116,3408 Kč - 180,9746 Kč | 1114 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 604,2176 Kč - 604,2176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.657 in
67.5 mm
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku