Menu Vyhledávání

Pásky samolepicí - Remo One – pěnové, jedna strana odnímatelná – výseky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky, pevné nebo pohyblivé poutače.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Celková šířka Koupit
12 149,3202 Kč - 12 149,3202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
7 699,1154 Kč - 7 699,1154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
6 718,0054 Kč - 6 718,0054 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
2 677,3505 Kč - 2 677,3505 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 50.8 mm bílá

10383179

Cenové rozmezí
12 149,3202 Kč - 12 149,3202 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková tloušťka
    0.8 mm
Remo One 0.8 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383223

Cenové rozmezí
7 699,1154 Kč - 7 699,1154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková tloušťka
    0.8 mm
Remo One 1.6 mm 25.4 mm 25.4 mm bílá

10383186

Cenové rozmezí
6 718,0054 Kč - 6 718,0054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    25.4 mm
  • Celková tloušťka
    1.6 mm
Remo One 3.2 mm 25.4 mm 50.8 mm bílá

10383384

Cenové rozmezí
2 677,3505 Kč - 2 677,3505 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ lepidla
    Rubber
  • Barva
    bílá
  • Odnímatelnost
    permanentní
  • Celková délka
    50.8 mm
  • Celková tloušťka
    3.2 mm