Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 18 až 38C Provozní teplota: -29 až 65C. Energie odtrhu: 83 kPa. Určeno k jednorázovému použití; Použití: reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly, jednorázová propagační grafika, sady nepřipojené ke grafice.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková tloušťka | Celková šířka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,242 Kč - 1,4037 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6762 Kč - 0,7209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku