Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 710,8563 Kč - 13 710,8563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 136 675,5898 Kč - 136 675,5898 Kč | 1500 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 19 175,2958 Kč - 19 175,2958 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 25 976,9544 Kč - 25 976,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18 334,2402 Kč - 18 334,2402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 20 957,3397 Kč - 20 957,3397 Kč | 13 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku