Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,3368 Kč - 98,3368 Kč | 1000 Skladem |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
||
| 18,0499 Kč - 20,0553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 16,1975 Kč - 17,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ne
|
|
||
| 24,0569 Kč - 26,7298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 30,0825 Kč - 33,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 18,8215 Kč - 20,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 31,913 Kč - 35,4589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
|
||
| 81,3863 Kč - 90,4292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 21,5088 Kč - 23,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 16,1975 Kč - 17,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 21,5088 Kč - 23,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 24,1721 Kč - 26,8579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 18,8215 Kč - 20,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 25,5242 Kč - 28,3602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 29,4355 Kč - 32,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 19,5807 Kč - 21,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 30,0825 Kč - 33,4249 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ne
|
|
||
| 20,6298 Kč - 22,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 19,5807 Kč - 21,7563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku