Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 57,3351 Kč - 63,698 Kč | 60 Skladem |
polyamid
|
černá
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 54,5546 Kč - 60,6163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 18,8215 Kč - 20,9129 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 29,4355 Kč - 32,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 20,6298 Kč - 22,9221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
|
||
| 20,7364 Kč - 23,0406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 25,5242 Kč - 28,3602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 85,1134 Kč - 85,1134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
||
| 32,3047 Kč - 35,8942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 27,889 Kč - 30,9623 Kč | 1840 Skladem |
polyamid
|
černá
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 24,1721 Kč - 26,8579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 32,3047 Kč - 35,8942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 16,1975 Kč - 17,9972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 31,7379 Kč - 35,2643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
| 78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
| 73,2088 Kč - 81,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku