Menu Vyhledávání

Pásky stahovací – se suchým zipem

Skladem

Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.

Produktová řada: SR2001

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 89
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál háčku Barva Celková délka Celková šířka With Buckle? With Screw Hole? Koupit
31,7379 Kč - 35,2643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
330.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
20,6298 Kč - 22,9221 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
152.4 mm
12.7 mm
Ne
Ne
80,9933 Kč - 89,9926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč 10 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
33,8784 Kč - 37,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
14,2717 Kč - 15,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
27,1331 Kč - 30,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
279.4 mm
12.7 mm
Ne
Ne
62,712 Kč - 69,6801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
33,8784 Kč - 37,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
30,2189 Kč - 33,5767 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
modrá
229.0 mm
38.1 mm
Ne
Ano
14,2717 Kč - 15,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
zelená
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
82,9708 Kč - 92,1899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
červená
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
73,2075 Kč - 81,3417 Kč 10 Skladem
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
609.6 mm
38.1 mm
Ne
Ne
78,0777 Kč - 86,753 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
oranžová
457.2 mm
38.1 mm
Ne
Ne
29,4342 Kč - 32,7048 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bílá
305.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
31,7379 Kč - 35,2643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
330.0 mm
12.7 mm
Ne
Ano
38,6792 Kč - 42,9573 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
černá
210.0 mm
16.0 mm
Ne
Ne
14,2717 Kč - 15,8574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
152.4 mm
19.1 mm
Ne
Ne
17,8649 Kč - 19,8499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
černá
203.2 mm
25.4 mm
Ne
54,5546 Kč - 60,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
žlutá
381.0 mm
38.1 mm
Ne
Ne
  • z/ze 5
Pásky vázací 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm oranžová

10166567

Cenové rozmezí
35,2643 Kč - 31,7379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm červená

10166642

Cenové rozmezí
22,9221 Kč - 20,6298 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm černá

10166192

Cenové rozmezí
89,9926 Kč - 80,9933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm modrá

10166260

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm zelená

10560471

Cenové rozmezí
37,6428 Kč - 33,8784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm oranžová

10166390

Cenové rozmezí
15,8574 Kč - 14,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.7 mm 279.4 mm 66.5 mm červená

10166451

Cenové rozmezí
30,1478 Kč - 27,1331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm červená

10636039

Cenové rozmezí
69,6801 Kč - 62,712 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm bílá

10560488

Cenové rozmezí
37,6428 Kč - 33,8784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 229.0 mm 54.4 mm modrá

10166314

Cenové rozmezí
33,5767 Kč - 30,2189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    modrá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm zelená

10166376

Cenové rozmezí
15,8574 Kč - 14,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    zelená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm červená

10166239

Cenové rozmezí
92,1899 Kč - 82,9708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    červená
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm bílá

10166291

Cenové rozmezí
81,3417 Kč - 73,2075 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    Standard Tie
Pásky vázací 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm oranžová

10166222

Cenové rozmezí
86,753 Kč - 78,0777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.7 mm 305.0 mm 72.5 mm bílá

10166529

Cenové rozmezí
32,7048 Kč - 29,4342 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    bílá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.7 mm 330.0 mm 86.3 mm žlutá

10166598

Cenové rozmezí
35,2643 Kč - 31,7379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    s otvorem pro šrouby
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm černá

10253700

Cenové rozmezí
42,9573 Kč - 38,6792 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyamid
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm žlutá

10166413

Cenové rozmezí
15,8574 Kč - 14,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska
Pásky vázací 12.7 mm 203.2 mm polyamid (suchý zip) černá

10166673

Cenové rozmezí
19,8499 Kč - 17,8649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • With Buckle?
    Ne
Pásky vázací 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm žlutá

10166185

Cenové rozmezí
60,6163 Kč - 54,5546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    žlutá
  • Materiál háčku
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál pásku
    polyamid
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Typ
    standardní páska