Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,8215 Kč - 20,9129 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
18,182 Kč - 20,2023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
30,2189 Kč - 33,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
29,4355 Kč - 32,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
19,13 Kč - 21,2557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
24,1721 Kč - 26,8579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
73,2075 Kč - 81,3417 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
17,0205 Kč - 18,9117 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
73,2088 Kč - 81,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
33,8784 Kč - 37,6428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
82,9708 Kč - 92,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
18,0499 Kč - 20,0553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
30,2189 Kč - 33,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
57,3351 Kč - 63,698 Kč | 160 Skladem |
polyamid
|
černá
|
12.205 in
310.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
25,5242 Kč - 28,3602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
21,5088 Kč - 23,8986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
červená
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
30,2189 Kč - 33,5767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku