Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Produktová řada: SR2001
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál háčku | Barva | Celková délka | Celková šířka | With Buckle? | With Screw Hole? | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78,0777 Kč - 86,753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bílá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
62,712 Kč - 69,6801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
žlutá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
14,2717 Kč - 15,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ne
|
|
||
18,8215 Kč - 20,9129 Kč | 10 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
modrá
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ne
|
||
31,7379 Kč - 35,2643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
oranžová
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
29,4355 Kč - 32,706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
zelená
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Ne
|
Ano
|
||
10214855 | 91,4044 Kč - 91,4044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
|
10214831 | 261,4462 Kč - 261,4462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
|
98,3368 Kč - 98,3368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PE;PP
|
černá
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Ano
|
Ne
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku