Ploché vázací pásky jsou určeny k prostému stažení elektrických vodičů do svazku. Ploché pásky jsou praktické a efektivní. Tři různá provedení. Pásky mají pružnou konstrukci a mechanismus pro rychlé uvolnění. Jsou vyráběny z přírodního nebo černého polyethylenu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | 340 Skladem |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
1,4642 Kč - 1,4642 Kč | 409 Skladem |
|
3.898 in
99.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | 100 Skladem |
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
1,7291 Kč - 2,8586 Kč | 20800 Skladem |
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
2,1055 Kč - 2,1055 Kč | 5000 Skladem |
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
2,3845 Kč - 2,6494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku