Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35,6774 Kč - 46,3634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 20,3522 Kč - 26,442 Kč | 200 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 50,9882 Kč - 66,2559 Kč | 100 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 27,1889 Kč - 35,347 Kč | 200 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 43,3471 Kč - 56,7764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 18,8499 Kč - 20,9444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 10,8759 Kč - 12,7952 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 60,281 Kč - 63,369 Kč | 8400 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 21,1277 Kč - 21,1277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 13,7165 Kč - 15,8422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 45,559 Kč - 47,8858 Kč | 5000 Skladem |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 33,6862 Kč - 38,5765 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 13,1102 Kč - 14,5669 Kč | 200 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 43,9934 Kč - 50,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 19,7783 Kč - 21,9759 Kč | 3000 Skladem |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 27,6595 Kč - 30,4255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 11,151 Kč - 13,1188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 14,5639 Kč - 17,1341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 40,6732 Kč - 44,9325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 72,2309 Kč - 83,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku