Pásky z nerezavějící oceli AISI 316 jsou samosvorné. Odolávají extrémním teplotám a mají výbornou pevnost a dlouhou životnost. Jsou rovněž dostupné v provedení s potahem z PVC. Perforovaná konstrukce snižuje náchylnost k prokluzování.
Produktová řada: SRMT
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26,3969 Kč - 34,3174 Kč | 200 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 25,5637 Kč - 28,404 Kč | 18 Skladem |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 37,1193 Kč - 41,0063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 26,8561 Kč - 29,8402 Kč | 1000 Skladem |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 12,7283 Kč - 14,1426 Kč | 200 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 25,2395 Kč - 25,2395 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
||
| 29,8691 Kč - 29,8691 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 19,2295 Kč - 20,1917 Kč | 200 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 55,0391 Kč - 55,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 58,5252 Kč - 61,5233 Kč | 7400 Skladem |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 34,7777 Kč - 34,7777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 23,3432 Kč - 24,5424 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 20,0739 Kč - 22,3043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 39,4886 Kč - 43,6238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 11,6438 Kč - 12,9375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 42,712 Kč - 49,0569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 15,0123 Kč - 17,6615 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 26,4487 Kč - 29,3874 Kč | 2400 Skladem |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 70,1271 Kč - 81,199 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.843 in
250.0 mm
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 32,672 Kč - 34,3454 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku