Menu Vyhledávání

Pásky vázací – kuličkové, s příchytkou

Skladem

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Norma hořlavosti materiálu Celková délka Koupit
8,3109 Kč - 8,3109 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
127.0 mm
6,4424 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
127.0 mm
8,2273 Kč - 8,2273 Kč 800 Skladem
UL94 HB
127.0 mm
6,8327 Kč - 6,8327 Kč 800 Skladem
UL94 HB
127.0 mm
6,4424 Kč - 6,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
UL94 V-2
127.0 mm
Pásky vázací - kuličkové 127.0 mm 31.8 mm PA66 přírodní

10174371

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací - kuličkové 127.0 mm 31.8 mm PA66 černá

10163863

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E169973
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací - kuličkové 127.0 mm 31.8 mm polypropylen přírodní

10174364

Cenové rozmezí
8,2273 Kč - 8,2273 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací - kuličkové 127.0 mm 31.8 mm polypropylen černá

10163856

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 6,8327 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polypropylen
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací - kuličkové 127.0 mm 31.8 mm polyamid přírodní

10163870

Cenové rozmezí
6,4424 Kč - 6,4424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Popis dle UL / CSA
    UL E169973