Menu Vyhledávání

Pásky vázací 4.8 mm 370.0 mm 105.0 mm polyamid černá

This double headed cable tie is designed to secure and separate two different bundles within your wiring application. Manufactured from black nylon.
Nové objednací číslo:

10382059

Staré objednací číslo:

468985

1300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 7,293 Kč
1000 - 1999 6,9303 Kč
2000 + 6,5678 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

729,30 Kč

100 x 7,293 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Povrchová úprava Bez povlaku
Barva černá
Typ otvoru bez otvoru pro šroub
Průměr kabelového svazku 105.0 mm
Celková šířka 4.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Způsob montáže Double Loop
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás