Vázací páska a příchytka v jednom zrychluje montážní proces. Jsou k dostání v provedení na montáž pomocí šroubu, na zatlačení, na zacvaknutí nebo se samolepicím uchycením.
Produktová řada: SR1825
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3788 Kč - 1,5368 Kč | 1000 Skladem |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,7863 Kč - 3,1024 Kč | 30 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,4758 Kč - 3,8635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,7863 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 4,2801 Kč - 4,2801 Kč | 300 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,8869 Kč - 3,2172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 5,3286 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,0826 Kč - 2,4703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,7863 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 78,9384 Kč - 78,9384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 1,3788 Kč - 1,5368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,2801 Kč - 4,2801 Kč | 115 Skladem |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 3,3896 Kč - 3,763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 5,3286 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
žlutá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
zelená
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 2,3908 Kč - 2,5439 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
černá
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,7863 Kč - 3,1024 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 20,5102 Kč - 20,5102 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 4,2657 Kč - 4,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku