Menu Vyhledávání

Pásky vázací – s vyšší teplotní odolností

Skladem

Vázací pásky s vyšší teplotní odolností je možné používat i v náročnějších podmínkách. Vázací pásky této řady jsou vyrobeny z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo materiálu odolného vůči UV záření. Jsou ideální pro použití v exteriéru.

Produktová řada: SR1817

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 21
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Maximální průměr kabelového svazku Celková délka Minimální pevnost v tahu Koupit
2,8024 Kč - 2,8024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
2,6139 Kč - 2,6139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
203.2 mm
100.7 kg
14,9625 Kč - 14,9625 Kč 100 Skladem
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
14,1258 Kč - 14,1258 Kč 22100 Skladem
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
1,1044 Kč - 1,1044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
114.8 mm
36.3 kg
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
1,0639 Kč - 1,1824 Kč 5100 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
1,1852 Kč - 1,3205 Kč 500 Skladem
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,467 Kč - 0,5187 Kč 4800 Skladem
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
1,3233 Kč - 1,4642 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
4,1276 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
1,8546 Kč - 2,0498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
1,506 Kč - 1,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
1,7848 Kč - 1,994 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
6,9085 Kč - 6,9085 Kč 3000 Skladem
222.0 mm
203.2 mm
0,6191 Kč - 0,6875 Kč 28700 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
1,4506 Kč - 1,4506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
80.0 mm
114.8 mm
0,5424 Kč - 0,601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
1,3302 Kč - 1,478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
1,0179 Kč - 1,1308 Kč 200 Skladem
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
  • z/ze 2
Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm polyamid přírodní

10641644

Cenové rozmezí
2,8024 Kč - 2,8024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ hlavy
    hlava čtvercová
  • Minimální pevnost v tahu
    22.7 kg
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
Pásky vázací 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10113936

Cenové rozmezí
2,6139 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    50.8 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    100.7 kg
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Celková šířka
    4.8 mm
Pásky vázací 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm polyamid černá

10245569

Cenové rozmezí
14,9625 Kč - 14,9625 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10245552

Cenové rozmezí
14,1258 Kč - 14,1258 Kč

Skladové zásoby
22100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 114.8 mm 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10113905

Cenové rozmezí
1,1044 Kč - 1,1044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    25.4 mm
  • Minimální pevnost v tahu
    36.3 kg
  • Celková délka
    114.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pásky vázací 4.8 mm 203.0 mm 52.0 mm polyamid černá

20002107


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Nerozebiratelná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Průměr kabelového svazku
    52.0 mm
Pásky vázací 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245422

Cenové rozmezí
1,1824 Kč - 1,0639 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm polyamid černá

10245507

Cenové rozmezí
1,3205 Kč - 1,1852 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm polyamid černá

10245354

Cenové rozmezí
0,5187 Kč - 0,467 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm polyamid černá

10245514

Cenové rozmezí
1,4642 Kč - 1,3233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm polyamid černá

10245590

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 4,1276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm polyamid černá

10245545

Cenové rozmezí
2,0498 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm polyamid černá

10245453

Cenové rozmezí
1,6734 Kč - 1,506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm polyamid černá

10245538

Cenové rozmezí
1,994 Kč - 1,7848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 203.2 mm 222.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037058

Cenové rozmezí
6,9085 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    50.8 - 222.0 mm
  • Celková délka
    203.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 4.6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245378

Cenové rozmezí
0,6875 Kč - 0,6191 Kč

Skladové zásoby
28700 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 114.8 mm 80.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10036846

Cenové rozmezí
1,4506 Kč - 1,4506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr kabelového svazku
    25.4 - 80.0 mm
  • Celková délka
    114.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 4/6
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Pásky vázací 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm polyamid černá

10245361

Cenové rozmezí
0,601 Kč - 0,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245521

Cenové rozmezí
1,478 Kč - 1,3302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům
Pásky vázací 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm polyamid černá

10245415

Cenové rozmezí
1,1308 Kč - 1,0179 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Povrchová úprava
    Bez povlaku
  • Barva
    černá
  • Typ hlavy
    Oválná hlava
  • Typ otvoru
    bez otvoru pro šroub
  • Speciální vlastnosti
    odolnost vůči povětrnostním vlivům