Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2257 Kč - 5,8079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
13.386 in
340.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,4811 Kč - 4,8467 Kč | 18900 Skladem |
|
11.811 in
300.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 7,5138 Kč - 8,1636 Kč | 6900 Skladem |
|
17.717 in
450.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 44,8256 Kč - 47,1947 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 6,2683 Kč - 6,8233 Kč | 1000 Skladem |
|
14.567 in
370.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
35.984 in
914.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 2,3962 Kč - 2,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,0073 Kč - 4,4541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 4,4811 Kč - 4,8467 Kč | 75000 Skladem |
|
11.811 in
300.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,3962 Kč - 2,6671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 11,2368 Kč - 12,4959 Kč | 100 Skladem |
|
27.953 in
710.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,994 Kč - 1,9089 Kč | 41100 Skladem |
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 12,1574 Kč - 12,1574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
14.488 in
368.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,787 Kč - 93,3949 Kč | 100 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,5606 Kč - 3,5606 Kč | 17800 Skladem |
|
4.724 in
120.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 10,2409 Kč - 137,0468 Kč | 800 Skladem |
|
11.417 in
290.0 mm
|
černá
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 7,0535 Kč - 7,0535 Kč | 13900 Skladem |
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1033 Kč - 1,2265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.087 in
180.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,2563 Kč - 1,3674 Kč | 2600 Skladem |
|
7.48 in
190.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,7058 Kč - 1,8547 Kč | 1800 Skladem |
|
9.843 in
250.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku