Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Produktová řada: SR1818
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1,2357 Kč - 1,2357 Kč | 400 Skladem |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,0667 Kč - 1,1839 Kč | 50 Skladem |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
3,8904 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
16,3429 Kč - 16,3429 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
4,6575 Kč - 5,1734 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
5,6893 Kč - 6,3168 Kč | 596 Skladem |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
1,7474 Kč - 2,3258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,0399 Kč - 3,0399 Kč | 3000 Skladem |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
1,8267 Kč - 1,8267 Kč | 1000 Skladem |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,6414 Kč - 0,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
2,4055 Kč - 2,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,2952 Kč - 1,2952 Kč | 110 Skladem |
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,9044 Kč - 3,9044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
3,2351 Kč - 3,2351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
1,3386 Kč - 1,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,2304 Kč - 1,2304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,2971 Kč - 1,4096 Kč | 300 Skladem |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | 2900 Skladem |
|
5 in
127.0 mm
|
||
1,9036 Kč - 2,028 Kč | 500 Skladem |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku