Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Mají všestranné využití.
Produktová řada: SR1818
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Norma hořlavosti materiálu | Celková délka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|
1,492 Kč - 1,492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,785 Kč - 1,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
3,8904 Kč - 3,8904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
4,6575 Kč - 5,1734 Kč | 2800 Skladem |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | 300 Skladem |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6175 Kč - 1,6175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
10378359 | 0,6414 Kč - 0,7125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
1,9243 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
2,0637 Kč - 3,4163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
4,6853 Kč - 4,6853 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,7739 Kč - 1,7739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9243 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
3,0677 Kč - 3,0677 Kč | 250 Skladem |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,3386 Kč - 1,3386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
3,0361 Kč - 3,1646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
3,6813 Kč - 3,6813 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
1,2357 Kč - 1,8093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,6872 Kč - 1,6872 Kč | 171 Skladem |
|
4 in
101.6 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku