Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2473 Kč - 2,4504 Kč | 22200 Skladem |
|
14.488 in
368.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 6,3224 Kč - 6,3224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
6.299 in
160.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,1051 Kč - 14,5402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 10,7088 Kč - 11,9002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 2,6399 Kč - 2,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.157 in
385.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,1033 Kč - 1,2265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.087 in
180.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6945 Kč - 0,7717 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.591 in
142.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 15,4744 Kč - 17,1937 Kč | 700 Skladem |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 13,1051 Kč - 14,5402 Kč | 900 Skladem |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,326 Kč - 9,2467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 20,2264 Kč - 22,4872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 5,1806 Kč - 73,0916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
5.906 in
150.0 mm
|
černá
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,1033 Kč - 1,2265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.087 in
180.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,6399 Kč - 2,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.157 in
385.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
35.984 in
914.0 mm
|
černá
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 18,737 Kč - 20,8355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
31.969 in
812.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 86200 Skladem |
|
5.591 in
142.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,2049 Kč - 1,3389 Kč | 13700 Skladem |
|
9.843 in
250.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,8786 Kč - 0,953 Kč | 39800 Skladem |
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku