Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra dodává široký sortiment velmi pevných a kvalitních vázacích pásek, které jsou ideální pro širokou škálu použití v elektrotechnice i další průmyslové obory. Pásky mají zajišťovací systém proti nechtěnému uvolnění.
Produktová řada: SR1785
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková délka | Barva | Minimální pevnost v tahu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4318 Kč - 0,4806 Kč | 86200 Skladem |
|
5.591 in
142.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,356 Kč - 0,3966 Kč | 8200 Skladem |
|
4.724 in
120.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5022 Kč - 0,5564 Kč | 24400 Skladem |
|
6.496 in
165.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,7581 Kč - 0,8407 Kč | 24000 Skladem |
|
6.496 in
165.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2355 Kč - 0,2572 Kč | 143400 Skladem |
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 1,1033 Kč - 1,2265 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
7.087 in
180.0 mm
|
černá
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 2,6399 Kč - 2,9513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
15.157 in
385.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2518 Kč - 0,2801 Kč | 60700 Skladem |
|
2.953 in
75.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8786 Kč - 0,953 Kč | 39800 Skladem |
|
5.906 in
150.0 mm
|
přírodní
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,356 Kč - 0,3966 Kč | 118900 Skladem |
|
4.724 in
120.0 mm
|
přírodní
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 52,7455 Kč - 55,5209 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
47.992 in
1219.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 44,8256 Kč - 47,1947 Kč | 100 Skladem |
|
45.984 in
1168.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 24,2472 Kč - 26,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
35.984 in
914.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 99,5071 Kč - 99,5071 Kč | 6900 Skladem |
|
21.654 in
550.0 mm
|
přírodní
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10,7088 Kč - 11,9002 Kč | 50 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
černá
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5753 Kč - 0,6403 Kč | 79800 Skladem |
|
7.992 in
203.0 mm
|
přírodní
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 9,7577 Kč - 137,6678 Kč | 200 Skladem |
|
7.874 in
200.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 8,326 Kč - 9,2467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
přírodní
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 8,4745 Kč - 122,4108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
3.937 in
100.0 mm
|
černá
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 2,2473 Kč - 2,4504 Kč | 22200 Skladem |
|
14.488 in
368.0 mm
|
černá
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku